Articol 6

ADP
l
Conținut set
HWS 1809/ 300
300
2 buc. șuruburi cu guler pentru ghidare & 3 buc. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 400
400
2 buc. șuruburi cu guler pentru ghidare & 4 buc. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 500
500
2 buc. șuruburi cu guler pentru ghidare & 5 buc. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 600
600
2 buc. șuruburi cu guler pentru ghidare & 6 buc. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 700
700
2 buc. șuruburi cu guler pentru ghidare & 7 buc. DIN 912 M12x45
HWS 1809/ 800
800
2 buc. șuruburi cu guler pentru ghidare & 9 buc. DIN 912 M12x45

Detalii

Descriere produs

  • Pentru fixarea barelor de prindere la diferite platforme de mașini
  • Șuruburi M12 x 45 conform DIN 912
  • Șuruburi cu guler pentru ghidare M12 x 45
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.