Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Pastă de montaj pulverizabil fără metal, pentru montarea componentelor, conexiunilor și filetelor suprasolicitate, precum și pentru lubrifierea punctelor extrem de solicitate. Oferă protecție pe termen lung împotriva coroziunii de fretare și galvanică, precum și împotriva uzurii și gripării.

Avantaje

  • Fără metal
  • Lubrifianți solizi albi
  • Extrem de rezistent la presiune
  • Performanță de separare foarte bună

Aplicație

  • Suprafața se curăță bine. Înainte de utilizare doza se agită bine. Pulverizare de la aprox. 15 cm.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
albă
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
1400 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
1.42 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
Ulei alb medicinal
Metodă de testare:
        
Penetrație
Valoare:
310-340 1/10mm
Metodă de testare:
DIN ISO 2137

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VAP 1000 S/ 1/400 Spray de montaj anti - seize Cadru produs

VAP 1000 S/ 1/400

Spray de montaj anti - seize

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.