Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
VAP 1000/250
250 g
Doză
VAP 1000/750
750g
Doză

Detalii

Descriere produs

Universal aplicabil pentru montarea conexiunilor filetate și presate, respectiv pentru lubrifierea suprafețelor tensionate. Protejează împotriva coroziunii, gripării și coroziunii prin frecare. Permite deschidere conexiunilor filetate și duzelor de injecție după o perioadă lungă de staționare.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 1400 °C
  • Fără ingrediente toxice sau metalice
  • Lubrifianți solizi albi
  • Extrem de rezistent la presiune
  • Rezistent la apă caldă, acizi și baze
  • Certificare H1

Aplicație

Pasta se aplică uniform.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
albă
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
1400 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
1.4 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
none
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
gel
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
1
Metodă de testare:
DIN 51818
Penetrație
Valoare:
310-340 1/10mm
Metodă de testare:
DIN ISO 2137
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.