Articol 2

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Gr. [g]
MSD 10000/150/F
0-150
plat
235
40
16
16
+/-0,03
143
MSD 10000/150/R
0-150
Ø 1.5 mm
235
40
16
16
+/-0,03
145

Detalii

Descriere produs

  • Cu funcție de pornire rapidă la împingere
  • Blocare tastă pentru a împiedica aducerea la zero nedorită
  • Comutare rapidă între mm și inch în orice poziție

Incluse în livrare

  • Certificat de calibrare, baterie (CR2032) și etui plastic
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.