Guiamento para extração

Durável e preciso - conjunto de guiamento das placas de extração

A durabilidade, a precisão e a disponibilidade são fatores importantes na seleção dos elementos de guiamento. Descubra as inúmeras soluções para o conjunto de guiamento das placas de extração da Meusburger!

Qualidade fabricada na Áustria

Desde a matéria-prima até ao produto acabado, confiamos na produção própria dos nossos elementos de guiamento. Fabricamo-los na nossa sede em Wolfurt, pelo que todos os processos relacionados, desde o torneamento à retificação, são bem conhecidos por nós. Outra das nossas principais prioridades é a utilização de instrumentos de medição de alta precisão durante o controlo de qualidade, a fim de garantir a melhor qualidade dos nossos elementos de guiamento.

Disponível em stock

Como todos os artigos da nossa gama, os componentes também são selecionados no mais curto espaço de tempo possível e são enviados para si rapidamente, graças aos nossos parceiros logísticos otimamente interligados. É assim como a Meusburger garante os prazos de entrega mais curtos possíveis.

Guiamento de deslize

Desde o casquilho de latão até ao casquilho autolubrificante com camada sinterizada – encontre as guias adequadas e os casquilhos deslizantes para o guiamento ideal do seu conjunto de placas extratoras.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Casquilho de guiamento comum no conjunto da placas extratoras
  • Características de deslize muito boas

 

Lubrificação: massa de alto desempenho VGS 180

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Casquilho em latão para guias de extração
Casquilho em latão para guias de extração
E 11202 Casquilho para guias de extração
Casquilho para guias de extração
E 11206 Casquilho da guida extração, autolubrificante devido a camada sinterizada
Casquilho da guida extração, autolubrificante devido a camada sinterizada
E 1125 Casquilho grafitado da guia de extração
Casquilho grafitado da guia de extração

Guiamento de rolamento

À procura de um guiamento do conjunto das placas de extração para velocidades de curso elevadas e máxima precisão? Descubra as nossas guias de esferas de funcionamento perfeito, praticamente sem folga graças à respetiva pré-carga ideal. O ponto de contacto entre as esferas as guias asseguram um desgaste reduzido.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140+ E 1332

  • Máxima precisão graças à pré-carga ideal
  • Capacidade de carga mais elevada comparada com o E 1144 e E 1146

 

Lubrificação: óleo de alto desempenho VLS 250

E 1144

E 1146

E 1140 Casquilho para guia de extração
Casquilho para guia de extração
E 1144 Casquilho de esferas para guia de extração
Casquilho de esferas para guia de extração
E 1146 Casquilho de esferas com freios
Casquilho de esferas com freios

Guiamento através de suportes

Procura por um guiamento de conjunto de placas extratoras económico em termos de espaço? Então descubra as nossas soluções de guiamento através de suporte, quer se trate de casquillos deslizantes ou de esferas. Não só os suportes possuem uma função de guiamento, mas também suportam a placa moldante.

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Casquilho em latão para suporte guiado
Casquilho em latão para suporte guiado
E 1126 Casquilho grafitado para suporte guiado
Casquilho grafitado para suporte guiado

Comparação de todos os casquilhos
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.