Passo a passo até à sua placa

O configurador de placas Meusburger estabelece novas normas e apoia-o na satisfação de requisitos individuais da melhor forma possível. A máxima flexibilidade, os prazos de entrega curtos e a máxima fiabilidade de planeamento fazem do configurador uma solução fiável para os seus projectos, quer necessite de placas quadradas ou redondas.

Configurador de placas

O nosso configurador de placas proporciona inúmeras possibilidades para configurar a sua placa. Isto é feito passo a passo com a ajuda de funcionalidades como a verificação dos valores introduzidos em segundo plano, o nosso assistente de seleção de materiais e tabelas de seleção interactivas com ilustrações.

A flexibilidade que torna tudo possível

Até os projectos mais exigentes podem ser montados com o configurador de placas. Placas furadas e não furadas, o configurador cobre todas as necessidades.

Pode configurar placas especiais furadas e não furadas , bem como placas redondas para qualquer aplicação. Para além disso, todos os tipos de placas das estruturas longitudinais e transversais podem ser combinados individualmente. As placas para as suas estruturas para ferramenta – quer sejam estruturas para ferramenta standard, de precisão ou de duas guias – também podem ser flexivelmente personalizadas de acordo com as suas necessidades.

Velocidade que estabelece normas

O nosso configurador de placas oferece-lhe oito versões normalizadas que se endireitam de forma ideal às suas necessidades. Graças aos nossos processos de produção optimizados, beneficia de máxima qualidade e prazos de entrega curtos. As nossas placas especiais estão normalmente prontas para envio em três dias úteis.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.
Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Resumo compacto das nossas versões

As versões 1 a 8 abrangem uma vasta gama de diferentes combinações de maquinação predefinidas. Solicitá-las é muito fácil. Todos os materiais disponíveis são tratados termicamente para alívio de tensões.

Fiabilidade que gera confiança

A fiabilidade do planeamento começa com a transparência – e é exatamente aqui que o configurador de placas obtém uma pontuação elevada. Com informações instantâneas sobre preço e envio fornecidas pelo configurador e o nosso grande stock de materiais primários que garante a disponibilidade contínua das nossas placas, os seus projectos podem ser planeados de forma fiável e permanecer sempre sob o seu controlo. Além disso, o nosso aço tratado termicamente para redução de tensões garante a máxima fiabilidade do processo, uma vez que garante um reduzido nível de empenos e uma maior suavidade durante a maquinação.

Saiba mais pormenores
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.