Elevada qualidade e precisão

As nossas peças normalizadas de elevada qualidade são uma base fiável para os seus projetos de fabrico de moldes. Desde a matéria-prima até à inspeção final dos produtos acabados, esta é a forma como estabelecemos os nossos padrões de elevada qualidade, em todas as fases do processo.

Garantia de qualidade contínua

Matérias-primas de elevada qualidade

Nem todo o aço é igual.

É por isto que selecionamos as siderurgias mais conhecidas como fornecedores. Apenas as melhores matérias-primas garantem produtos de qualidade excecional. Em última instância, quem beneficia da qualidade das nossas matérias-primas são os clientes.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

A qualidade tem de ser verificada

Através de testes de dureza e análises espetrais, analisamos os materiais nas nossas instalações quanto às suas propriedades mecânicas e químicas. Apenas os aços perfeitos passam estas medidas de controle.

Qualitätskontrolle

Empeno reduzido através de recozido por tratamento térmico

Procedemos ao recozimento de tensões em todos os tipos de aço. Isto cria as melhores condições para a maquinação com um reduzido nível de empenos das peças.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Produção de precisão

O nosso processo de produção é de última geração. Mais uma garantia de precisão e precisão dimensional.

Präzise Fertigung

Verificação final da qualidade

A medição feita pela máquina de medição Zeiss garante o cumprimento da tolerância de 0,003 mm.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.