Tolerâncias de forma e localização perfeitas

As tolerâncias de forma e de localização são essenciais para a produção precisa de componentes na fabrico de moldes, cunhos e cortantes. Mas o que é que estes termos significam exatamente?

A base para uma produção precisa

As tolerâncias de forma e de localização têm um impacto decisivo na qualidade e na funcionalidade dos produtos, porque ajudam a otimizar os processos de fabrico e garantem a permutabilidade dos componentes. Através da definição precisa das tolerâncias de forma e de localização, pode garantir que os seus produtos cumprem requisitos e standards elevados. A definição destas tolerâncias assegura ainda uma produção precisa e uma funcionalidade ideal dos componentes.

Messung einer Platte
Messung einer Platte

Símbolos para um ajuste perfeito

As tolerâncias de forma e de localização são mais do que simples símbolos num desenho, são fundamentais para a funcionalidade e permutabilidade dos componentes. Cada símbolo representa um tipo de tolerância específico e indica o desvio permitido.

  • Rectitude: indica o grau em que uma linha deve ser reta
  • Planicidade: indica o grau em que uma superfície deve ser plana
  • Circularidade: indica o grau em que um círculo ou cilindro deve ser redondo
  • Cilindricidade: indica o grau em que um sólido deve ser cilíndrico
  • Posição: indica a posição de um elemento em relação a outro elemento
  • Direção: indica a orientação ou direção de um elemento

Person misst eine Führung für den Formenbau –
Person misst eine Führung für den Formenbau –

Os símbolos mais importantes para as tolerâncias de forma e de localização

As tolerâncias encontram-se divididas em diferentes categorias para diferentes utilizações, de acordo com a aplicação e os requisitos. Estas garantem que todos os componentes de um sistema complexo se encaixam na perfeição. Compilámos para si uma visão geral das tolerâncias de forma e de localização mais comuns, para que se mantenha a par dos símbolos e do seu significado.

Perguntas mais frequentes sobre forma e tolerâncias de localização

O que são tolerâncias de forma e de localização?

Qual é a diferença entre as tolerâncias de forma e de localização?

Como é que surgem os desvios de forma e de localização?

As tolerâncias de forma e de localização têm de ser indicadas?

O que deve ter em conta durante a medição?

Poderá também estar interessado em:
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.