Elementos móveis para a produção de moldes

Quer seja uma instalação pequena, grande, estreita, arrefecida ou com instalação à frente ou na retaguarda – veja a nossa gama diversificada de elementos móveis. São fáceis de trabalhar porque os fornecemos diretamente do stock. Adicionalmente, fornecemos-lhe dados CAD, incluindo os espaços de montagem correspondentes. Todos os nossos conjuntos de elementos móveis são fornecidos com barras de deslize revestidas a DLC.



Quando é que cada tipo do elemento móvel é o mais indicado, como se dimensiona o curso do elemento móvel e qual é o material adequado? Saiba mais sobre este tema aqui.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Conjunto de elemento móvel compacto E 3360

O conjunto com o carrinho de deslize integrado pode ser montado a partir da linha de junta. A sua superfície deslizante possui revestimento DLC.



Zona moldante: de 23 x 12 mm a 40 x 31 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel , pequeno E 3300

Este elemento móvel único com carrinho de deslize integrado e revestimento DLC encontra-se equipado com uma guia inclinada e um bloco de encosto. A opção de versões espelhadas garante uma utilização otimizada do espaço. Além disso, toda a unidade pode ser montada a partir da linha de junta.



Zona moldante: de 10 x 10 mm a 12 x 12 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel TT E 3310

O elemento móvel mais pequeno do mercado proporciona uma elevada transmissão de força, devido à superfície de contacto de guiamento em T. Com a superfície moldante revestida a DLC, o elemento móvel, bem como, o bloco de encosto e o carrinho podem ser montados a partir da linha de junta.



Zona moldante: de 8 x 6 mm a 18 x 14 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel estreito E 3330

Graças ao seu design muito otimizado, este conjunto de elemento móvel compacto de elevada precisão é ideal para pequenos espaços de instalação e está pronto a usar. Equipado com carrinho de deslize e revestimento DLC em toda a superfície moldante.



Zona moldante: de 16 x 10 mm a 28 x 22 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração E 3380

O conjunto de elemento móvel compacto de alta precisão e com revestimento DLC permite uma movimentação do elemento móvel de até 40 mm. Graças ao sistema de refrigeração integrado, garante uma melhor qualidade das peças moldadas e os tempos de ciclo mais curtos. Pode ser montada a partir do plano de junta e destaca-se pela elevada transmissão de força, graças ao contacto de superfície entre o carrinho do elemento móvel e o bloco de encosto.



Zona moldante: de 18 x 18 mm a 30 x 30 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel grande E 3130

Este conjunto cuidadosamente ajustado permite uma montagem fácil a partir da linha de junta. O elemento móvel pode ser equipado com um sistema de controlo de temperatura, e os limitadores de curso podem ser integrados diretamente no guiamento com revestimento DLC.



Zona moldante: de 20 x 40 mm a 100 x 120 mm

Para o produto

Vantagens dos nossos elementos móveis normalizados

  • Redução de custos e poupança de tempo no projeto e produção
  • Disponibilidade rápida, especialmente para peças de substituição e de desgaste
  • Componentes perfeitamente ajustados
  • Os ficheiros CAD, incluindo os espaços de montagem, estão disponíveis de imediato

Como determinar corretamente o curso do elemento móvel

  1. Definir o curso mínimo necessário para o elemento móvel, tendo em conta a geometria da peça
  2. Selecionar o comprimento das guias inclinadas, de acordo com o negativo (1)
  3. Definir o curso do elemento móvel através da posição do limitador de curso

A medida X depende do tipo do elemento móvel, do comprimento e das tolerâncias de posicionamento das guias inclinadas.

Aço de alta liga para trabalhos a quente como material para elementos móveis

O nosso material mais comum para elementos móveis, o 1.2343 ESR, reúne as melhores características para seu projecto.

Este material destaca-se por:

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Elevada resistência ao calor
  • Boa tenacidade
  • Elevada resistência à compressão
  • Acabamento de elevada qualidade no polimento

Desmoldação segura de negativos internos

Com o nosso conjunto de elemento móvel compacto para negativos internos E 3335, obtém maior liberdade de conceção, graças ao movimento independente do conjunto das placas de extração, com um risco reduzido de danos nas peças durante a ejeção. Graças ao revestimento DLC, o desgaste é reduzido ao mínimo e garantem-se as melhores propriedades de deslize.

Extremadamente compacto e pronto a usar

O elemento móvel E 3310 destaca-se pela facilidade de montagem e desmontagem de todos os componentes a partir do plano de junta.

Garante a máxima transmissão de força graças ao contacto de superfície entre os guiamentos em T no elemento móvel e no bloco de encosto e, devido às suas dimensões, é adequada mesmo para as aplicações mais pequenas.

A elevada resistência ao desgaste e as propriedades de baixo atrito do revestimento DLC garantem um funcionamento fiável a longo prazo.

Perfeitamente refrigerado até às pontas

Com o nosso exclusivo conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração E 3380, a qualidade das suas peças moldadas aumenta e os tempos de ciclo reduzem-se. Aproveite a facilidade de montagem e desmontagem a partir do plano de junta, bem como a transmissão de força máxima graças ao contacto da superfície entre o elemento móvel e o bloco de encosto.

cms.image_map.image-alt
Bloco de encosto

Bloco de encosto robusto com um comprimento de curso de até 40 mm

Entrada e saída do circuito de refrigeração

Circuito de refrigeração pré-fabricado

Controlo de temperatura

Função de regulação de temperatura integrada, profundidade do furo de refrigeração ajustável individualmente

Curso do elemento móvel

Curso do elemento móvel ajustável

Geometrias

Geometrias simples para a máxima flexibilidade de montagem

Revestimento DLC

Elemento móvel temperado e com revestimento DLC

Um resumo para si

Com uma extensa gama é fácil perder-mo-nos. Por esse motivo, elaborámos um resumo para si. Aí poderá encontrar todas as informações necessárias, tais como a dimensão da zona moldante, o revestimento da superfície deslizante e o curso máximo.

E 3310 Conjunto de elemento móvel TT
Conjunto de elemento móvel TT
E 3300 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel
E 3330 Conjunto de elemento móvel estreito
Conjunto de elemento móvel estreito
E 3360 Conjunto de elemento móvel compacto
Conjunto de elemento móvel compacto
E 3380 Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
E 3130 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.