Novas unidades de marcação com postiço moldante intermutável E 246x

Com as nossas novas unidades de marcação, alargamos a nossa gama com uma solução flexível e fácil de utilizar para a substituição rápida de identificações de componentes diretamente a partir do plano de junta.

As nossas unidades de marcação estão disponíveis na variante quadrada (E 2466) e na variante redonda (E 2467) e oferecem a máxima flexibilidade para marcações personalizadas. Graças à fácil remoção com ímanes de desmontagem, os insertos substituíveis podem ser retirados rapidamente, sem causar danos. A substituição diretamente na máquina de injeção reduz os tempos de preparação e permite um ajuste eficiente da marcação durante o processo de produção.

Os insertos substituíveis podem ser gravados ou galgados individualmente em toda a sua superfície. É possível criar logótipos, símbolos ou marcações personalizadas com precisão e de forma duradoura. Uma vasta gama de tamanhos permite múltiplas possibilidades de utilização para as mais diversas aplicações. O íman de desmontagem E 2468, especialmente concebido para o efeito, garante uma desmontagem segura e sem danos. O sistema de remoção magnética protege de forma eficiente a cavidade e o inserto, permitindo uma substituição rápida e prática – sem cunhas nem martelos.

Todas as vantagens num relance:

  • Poupança de tempo graças à substituição do postiço diretamente na máquina de injeção
  • Proteção ideal da cavidade e do postiço graças à desmontagem por meio de ímanes
  • Vasta seleção de tamanhos para máxima liberdade de conceção
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.