A desmoldação no seu melhor

Desde artigos mecânicos e hidráulicos até componentes elétricos para monitorização – temos as soluções adequadas para os mais diversos requisitos de desmoldação. Os nossos inúmeros desenvolvimentos internos têm por base anos de experiência e proporcionam-lhe um apoio prático para processos de desmoldação eficientes. Oferecemos componentes normalizados, bem como modelos personalizados e soluções completas. Desta forma, poupa tempo valioso no planeamento, na conceção e no fabrico de moldes.

Variedade máxima para as suas necessidades

Elementos de desmoldação

Os nossos pequenos auxiliares de desmoldação proporcionam-lhe um grande apoio. Para cada aplicação, oferecemos soluções personalizadas, desde trincos sem folga até extratores de dupla extração de longa duração. As soluções otimizadas de produtos para o desgaste para movimentos de placas controlados mecanicamente garantem menor manutenção e custos subsequentes inferiores – um investimento em qualidade que compensa. Com desenvolvimentos internos inovadores, irá encontrar connosco produtos exclusivos que se adaptam na perfeição às suas necessidades.

Os nossos destaques

Guiamento para extração

Disponibilizamos uma vasta gama de guias para conjunto das placas de extração – desde os sem folga até aos autolubrificantes. Assim, os seus moldes funcionarão sempre com precisão e fiabilidade. Com a qualidade “Made in Austria”, conseguimos garantir a máxima qualidade, o que significa para si o máximo controlo e segurança.

Procura a melhor orientação para o conjunto das placas de extração?

Durabilidade, precisão e disponibilidade permanente são fatores importantes na seleção dos elementos de guiamento.

Elementos móveis

Quer se trate do menor conjunto de elemento móvel pronto a usar, do nosso sistema de conjunto de elemento móvel exclusivo ou do conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração integrada, temos a solução normalizada adequada para cada requisito de desmoldação. Para projetos individuais, está disponível uma grande variedade de elementos de guia deslizante e limitadores de curso, bem como produtos para desmoldação de negativos.

Quais as vantagens dos nossos conjuntos de elemento móvel para o fabrico de moldes?

Descubra como os nossos conjuntos de elemento móvel tornam a sua conceção mais eficiente e precisa.
Além disso, a nossa visão geral em PDF fornece todos os detalhes importantes – desde a área moldante e o revestimento da superfície deslizante até ao curso máximo – de forma compacta e rápida.

Os nossos destaques

E 3310 Conjunto de elemento móvel TT
Conjunto de elemento móvel TT
E 3300 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel
E 3130 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel
E 3120 Barra de deslize em L, DLC
Barra de deslize em L, DLC
E 3122 Barra de deslize em T, DLC
Barra de deslize em T, DLC
E 3123 Chapa de deslize central
Chapa de deslize central
E 3064 Guiamento para guia inclinada
Guiamento para guia inclinada
E 3270 Unidade de balancé inclinado, universal
Unidade de balancé inclinado, universal
E 3380 Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
E 3051 Limitador carrinho de elemento móvel com rolo
Limitador carrinho de elemento móvel com rolo

Componentes hidráulicos

A nossa gama de componentes hidráulicos inclui exatamente a seleção de produtos que se adapta perfeitamente às suas necessidades individuais. Os cilindros e os respetivos acessórios foram especialmente concebidos para utilização a altas temperaturas no fabrico de moldes. Cilindros integrados e que poupam espaço garantem movimentos de desmoldação confiáveis diretamente no molde.

Componentes elétricos

Os requisitos em termos de controlo de forma e garantia de qualidade estão a aumentar – a nossa gama selecionada de componentes elétricos está adaptada exatamente a isso. Os nossos sensores garantem a fiabilidade do processo máxima 24 horas por dia e contribuem de forma decisiva para a monitorização do molde e da qualidade. São particularmente fáceis de utilizar e rápidos de instalar, graças à tecnologia de ligação pronta a utilizar. Na nossa gama, encontrará também os componentes adequados para requisitos de temperatura elevada.

Os nossos destaques

E 6512 Interruptor para montagem horizontal, compacto
Interruptor para montagem horizontal, compacto
E 6524 HT Interruptor de precisão, mecânico, 200 °C
Interruptor de precisão, mecânico, 200 °C
E 65511 Sensor de proximidade com cabo, até 140 °C
Sensor de proximidade com cabo, até 140 °C
E 6557 Sensor de proximidade plano até 100° C com cabo
Sensor de proximidade plano até 100° C com cabo
E 6576 Distribuidor Logic para interruptores, duplo E
Distribuidor Logic para interruptores, duplo E
E 65601 Sensor de proximidade retangular com cabo, até 140 °C
Sensor de proximidade retangular com cabo, até 140 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.