Pequenas, fortes e fiáveis – Conectores roscados 90°, orientáveis com rosca fêmea da Meusburger

Os conectores roscados 90°, orientáveis com rosca fêmea no fabrico de moldes devem suportar altas temperaturas e cargas pesadas, garantindo ao mesmo tempo um fluxo confiável. As soluções da Meusburger são concebidas exatamente para estas exigências, oferecendo assim muito mais segurança e durabilidade na prática.

Conectores roscados 90°, orientáveis com rosca fêmea, exclusivos da Meusburger

Na prática, verifica-se frequentemente que: Os conectores roscados 90°, orientáveis com rosca fêmea convencionais atingem rapidamente os seus limites. O latão como material, o baixo fluxo, os vedantes sensíveis e os sextavados internos, bem como a interior bucha expansível pouco resistentes, conduzem frequentemente a quebras – com consequentes limpezas dispendiosas e paragens de produção caras.

Os conectores roscados 90°, orientáveis com rosca fêmea da Meusburger oferecem uma solução confiável aqui. Foram desenvolvidos com base em pedidos concretos de clientes e são especialmente adaptados às exigências do fabrico de moldes. Para além disso, as diferentes variantes dos conectores roscados 90°, orientáveis com rosca fêmea permitem um elevado grau de liberdade de projeto. Desta forma, podem ser adaptados de forma ideal à respetiva aplicação e integrados de forma flexível nos sistemas existentes.

Os nossos produtos

E 20870 Conector roscado 90°, orientável com rosca fémea
E 20870
Conector roscado 90°, orientável com rosca fémea
E 20871 Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea, curto
E 20871
  • Novo produto
  • Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea, curto
    E 20900 Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea, para ponte térmica
    E 20900
  • Novo produto
  • Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea, para ponte térmica
    E 20830 Extensão
    E 20830
  • Novo produto
  • Extensão

    Pensados ao pormenor

    As nossas conexões angulares em aço inoxidável de elevada qualidade convencem pela sua geometria otimizada para o fluxo e oferecem até 80% mais secção transversal de fluxo do que as conexões convencionais. Isso garante um controlo de temperatura eficiente e a máxima fiabilidade do processo.

    O interior bucha expansível tem uma construção especialmente robusta e possui uma cavidade sextavada profunda – ideal para montagens e desmontagens múltiplas. Os vedantes para altas temperaturas até 200 °C são integrados como standard e a rosca de fixação curta proporciona liberdade adicional de construção.

    Outra vantagem: A totalidade do módulo está pré-montado e pronto a utilizar, para que possa ser instalado imediatamente e sem etapas de trabalho adicionais.

    Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea E 20870 com diâmetro de apoio

    As mangueiras de refrigeração estão ligadas aos bocais de extensão, os quais transmitem forças elevadas às extensões através de movimentos dinâmicos. Sobretudo na extremidade da rosca, a secção transversal mais pequena com efeito de ranhura cria um ponto fraco que se pode partir facilmente. O conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea E 20870 resolve esse problema com um diâmetro de apoio situado diretamente à frente da rosca, para evitar quebras nos bocais de extensão.

    Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea E 20871 com rosca, curta

    O conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea E 20871 impressiona pela sua configuração curta e oferece duas variantes, dependendo dos requisitos: Tipo A como versão especialmente compacta e tipo B com configuração elevada, ideal quando é necessário mais espaço, por exemplo, em combinação com um acoplador de temperatura. Em combinação com a extensão E 20830, a ligação pode ser montada numa posição mais elevada. Assim, beneficia da máxima flexibilidade possível na conceção.

    Representações técnicas

    Compacto versus elevado (+ extensão)

    Conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea E 20900 para ponte de refrigeração

    O conector roscado 90°, orientável com rosca fêmea para pontes de refrigeração convence pela sua construção compacta e robusta, proporcionando ao mesmo tempo um fluxo total. Graças à ranhura simples fresada na placa, também pode ser totalmente embutido – para uma solução limpa e que poupa espaço.

    Representações técnicas

    Compacto versus poupança de espaço

    Mais tópicos para si

    Seleção da loja

    Construção de máquinas e de gabaritos
    Construção de máquinas e de gabaritos

    Pré-visualização do carrinho de compras

    Pré-visualização CAD

    O seu carrinho de compras está vazio.
    Total líquido
    Aceder ao carrinho de compras