Sensores de pressão Componentes elétricos

Sensores de pressão – para maior controlo e eficiência

De acordo com o lema "Tudo a partir de uma única fonte", a Meusburger oferece peças normalizadas para a monitorização da temperatura e da posição final, bem como sensores e componentes de ligação para a medição da pressão da cavidade. Estes são compatíveis com todos os sensores de pressão piezoelétricos standard existentes no mercado e respetivos periféricos.

A pressão da cavidade é um parâmetro importante para a monitorização do processo de injeção. Em termos de monitorização abrangente de moldes, os sensores de pressão são, portanto, indispensáveis: A utilização de sensores de alta qualidade apoia a obtenção de uma qualidade de processo ótima e aumenta de forma sustentável a qualidade das peças.

A gama inclui tipos para medição direta e indireta, bem como acessórios de montagem adequados e tecnologia de ligação – como habitualmente, disponível em stock e com o download de ficheiros CAD, incluindo espaços de instalação.

Hände präsentieren Werkzeuginnendrucksensoren von Meusburger – für umfassende Prozessüberwachung im Spritzguss.
Hände präsentieren Werkzeuginnendrucksensoren von Meusburger – für umfassende Prozessüberwachung im Spritzguss.

Princípio de funcionamento e aplicação dos sensores de pressão de cavidade

Os sensores de pressão permitem converter a pressão de cavidade que ocorre na cavidade numa carga mensurável através do efeito piezoelétrico. Os sensores estão equipados com cristais de quartzo de alta precisão (SiO2 ou α-quartzo), que libertam uma carga quando é aplicada pressão ou força. Esta carga, amplificada por um amplificador de carga, fornece informações precisas sobre a pressão aplicada ao sensor e permite controlar a pressão exata da cavidade no processo da injeção de plástico.

A escolha do local de instalação no molde depende da aplicação. As aplicações típicas são a monitorização da resistência e a monitorização ou controlo da viscosidade, compressão ou retração.

Grafik zu Funktionsprinzip und Anwendung von Werkzeuginnendrucksensoren.

Bypass ou nos canais frios se não houver espaço suficiente na cavidade ou para peças visíveis

Perto do gito para uma melhor visão geral do processo

Atrás do ponto crítico para testar a resistência e o enchimento do molde

Longe do gito para determinar o ponto de comutação ideal

Factos interessantes sobre os sensores de pressão

A nossa folha informativa fornece uma visão geral compacta do tema dos sensores de pressão e informa-o sobre os produtos adequados da gama Meusburger.

Sensores de pressão, diretos e indiretos

Dependendo da aplicação, os sensores de pressão são diferenciados entre sensores diretos e indiretos para medição direta e indireta de pressão.

Medição direta

Com a medição direta, o sensor de pressão é inserido diretamente na cavidade e permite medir a pressão da cavidade na respetiva área sem quaisquer desvios. Quando pressurizado, o sensor emite uma carga elétrica (pC), que pode ser convertida numa alteração de pressão (bar) através da sensibilidade especificada do sensor (pC/bar).

Medição indireta

A medição indireta da pressão da cavidade é feita através de um sensor de força, que está localizado fora da cavidade e é indiretamente controlado com uma força. Ao contrário dos sensores diretos, a pressão da cavidade é transmitida ao sensor como uma força através de um extrator. Sob o efeito da força, o sensor emite uma carga elétrica (pC), que pode ser convertida numa alteração da força (N) através da sensibilidade especificada do sensor (pC/N). Juntamente com a face final do extrator, a mudança de pressão que ocorre pode então ser calculada.

Tecnologia de cabos

Existem basicamente duas tecnologias diferentes disponíveis no mercado para a transferência de carga: Os sensores podem ser ligados através de cabos para sensor fio único, com blindagem elétrica através do molde de injeção, ou através de cabos coaxiais, que são blindados eletricamente.

Fio único

O cabo para sensor fio único tem um diâmetro de cabo muito pequeno. Por conseguinte, pode ser colocado de forma flexível com raios de curvatura mínimos em condutas de cabos e furos e pode ser encurtado conforme necessário. A cablagem fio único é a solução ideal para moldes onde o espaço é limitado. Oferece uma opção de ligação compacta e eficiente que é também económica.

Coaxial

O cabo coaxial caracteriza-se por uma ótima blindagem contra sinais exteriores graças ao revestimento de aço. A utilização de sensores de pressão com cabos coaxiais é, portanto, ideal para moldes com um grande número de componentes elétricos, tais como acessórios normalizados de sistemas de injeção ou dispositivos de monitorização. Esta variante também é utilizada se os cabos não estiverem completamente envolvidos pela aço do molde.

Opções de transmissão de sinal

É feita aqui uma distinção entre o encaminhamento de um sinal de sensor único ou o encaminhamento de vários sinais de sensor.

Reencaminhamento de um único sinal de sensor

Este tipo de encaminhamento é aplicado em moldes onde apenas está instalado um sensor ou onde é necessária uma ligação individual de cada sensor ao amplificador de carga. O cabo para sensor fio único com conector de canal único E 6762 permite uma fácil ligação do cabo graças ao prático contacto de deslocamento do isolamento. O cabo para sensor Coaxial E 6756 é pré-montado e oferece uma solução “plug-and-play” que permite uma instalação rápida e fiável.

Reencaminhamento de múltiplos sinais de sensor

Os conectores multicanais permitem a combinação simples e eficiente de até 8 sensores de pressão, o que reduz ao mínimo o esforço de cablagem. Dependendo da variante, os conectores multicanais têm contactos de deslocamento do isolamento para o cabo para sensor fio único ou fêmea para o cabo mini-coaxial. Estes práticos conectores são uma solução elegante para uma instalação limpa e económica em termos de espaço.

Descarregar o guia de seleção

Oferecemos um guia de seleção prático para uma seleção fácil e orientada do tipo de sensor correto e dos componentes de ligação adequados.

Também pode encontrar listas de verificação para conceção e instalação aqui.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.