F/P – Estruturas longitudinais

As placas longitudinais com furos das guias são a base fiável para estruturas standard precisas e de elevada qualidade. Todos os tamanhos, desde 96 x 96 até 996 x 1196 mm, estão disponíveis na Meusburger.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Placa de fixação, abas no sentido da largura, com caixa para anel de centragem

F 20
F 20

Placa de fixação com abas no sentido do comprimento, com caixa para anel de centragem

F 30
F 30

Placa de fixação, abas no sentido da largura e comprimento, com caixa para anel de centragem

F 40
F 40

Placa de fixação sem abas, com caixa para anel de centragem

F 50
F 50

Placa moldante

F 53
F 53

Placa com caixa para elementos moldantes

F 55
F 55

Placa moldante com furos mais estreitos para as guias

F 60
F 60

Placa intermédia

F 65
F 65

Placa intermédia com furos mais estreitos para as guias

F 70
F 70

Calço

F 90
F 90

Conjunto de extratores, completo

F 80
F 80

Placa de retenção dos extratores

F 85
F 85

Placa de aperto dos extratores

F 15
F 15

Placa de fixação com abas no sentido da largura, sem caixa para anel de centragem

F 25
F 25

Placa de fixação com abas no sentido do comprimento, sem caixa para anel de centragem

F 35
F 35

Placa de fixação, abas no sentido da largura e comprimento, sem caixa para anel de centragem

F 45
F 45

Placa de fixação sem abas, sem caixa para anel de centragem

Sem sistema de injeção
Com sistema de injeção
Defina a estrutura
Escolha dois valores para definir o produto.
Tamanho do molde

Formgröße

Tamanho do molde

O tamanho do molde refere-se à largura e comprimento das placas moldantes.

Largura do molde

Selecione a largura do molde pretendido.

Comprimento do molde

Selecione o comprimento do molde pretendido.

Outras caraterísticas
Diâmetro furo para guiamento
Roscas

Um molde com sistema de injeção em apenas 5 minutos

O configurador de canais quentes proporciona inúmeras vantagens, resultando não só em poupança de tempo, mas também em custos mais baixos. A estrutura completa do molde, incluindo o sistema de injeção, é criada individualmente com apenas alguns cliques e enviada em pouco tempo com apenas uma encomenda.

Vantagens

  • O sistema de injeção EH 6000 é fornecido totalmente acabado e montado.
  • Receberá a placa do carburador FH 63 incluindo os recortes já galgados para o carburador.
  • Para a placa de identificação standard E 19100/70 43/1/2, enviamos todos os dados relevantes para o sistema.
  • Obviamente, os dados 3D estão disponíveis para download.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.