Artigos 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 200 °C
  • Para conetor multicanal E 6763

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6760/2000 Cabo para sensor fio único

E 6760/2000

Cabo para sensor fio único

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.