Artigos 2

ADP
d1
Pólos
A
l
SW
d3
E 66225/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
43
10
12.5
E 66225/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
43
10
12.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Montagem rápida, por não ser necessário desnudar os fios individuais
  • Com codificação de cores nos fio
  • Temperatura máxima: 90 °C

Material

  • Superfície de contacto: Ni/Au
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.