Artigos 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Pólos
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 140 °C

Material

  • 1.4305

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 65601/ 8/55 Sensor de proximidade retangular com cabo, até 140°C

E 65601/ 8/55

Sensor de proximidade retangular com cabo, até 140°C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.