E 6704
Termopar isolado
Artigos 3
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6704/ 1,5/100/2000
|
|
1.5
|
100
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/150/2000
|
|
1.5
|
150
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/300/2000
|
|
1.5
|
300
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
Detalhes
Descrição do produto
- Temperatura máxima: 400 °C
Material
- Termopar tipo J (Fe-CuNi DIN EN 60584, classe 1)
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si