Artigos 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Detalhes

Descrição do produto

  • Precisão de repetibilidade de 10 μm

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6524 HT/ 6/46 Interruptor de precisão, mecânico, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Interruptor de precisão, mecânico, 200 °C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.