E 6610
Cabo de ligação de ficha fêmea, M12, 4 pinos
Artigos 6
| |
ADP
|
Forma
|
l2
|
A
|
d1
|
l1
|
d3
|
h3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6610/A1/2000
|
|
A1
|
2000
|
4x0.34
|
M12 x 1
|
44
|
14.5
|
- |
|
E 6610/A1/5000
|
|
A1
|
5000
|
4x0.34
|
M12 x 1
|
44
|
14.5
|
- |
|
E 6610/B1/2000
|
|
B1
|
2000
|
4x0.34
|
M12 x 1
|
38.5
|
14.5
|
27.5
|
|
E 6610/B1/5000
|
|
B1
|
5000
|
4x0.34
|
M12 x 1
|
38.5
|
14.5
|
27.5
|
|
E 6610/B2/2000
|
|
B2
|
2000
|
4x0.34
|
M12 x 1
|
38.5
|
14.5
|
26.5
|
|
E 6610/B2/5000
|
|
B2
|
5000
|
4x0.34
|
M12 x 1
|
38.5
|
14.5
|
26.5
|
Detalhes
Descrição do produto
- Temperatura máxima: 85 °C
Documentos
Ficha técnica E 6610
pdf
Connection options mechanical limit switch
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si