Artigos 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Detalhes

Descrição do produto

  • Contém certificado de calibração
  • E 6770 incluída no fornecimento
  • E 6750/3,5/600: Temperatura máx. de funcionamento = 200 °C
  • E 6750/6,0: Temperatura máx. de funcionamento = 150 °C

Material

  • 1.4301
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.