Artigos 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Pólos
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 80 °C

Material

  • PA

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6555/ 8/16 Sensor de proximidade plano com cabo

E 6555/ 8/16

Sensor de proximidade plano com cabo

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.