Artigos 2

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 6700/ 6/12/2000
6
12
2000
12
195
E 6700/ 8/12/2000
8
12
2000
12
195

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 400 °C

Material

  • Termopar tipo J (Fe-CuNi DIN EN 60584, classe 1)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.