Artigos 1

ADP
d2
Pólo d2
n
b
d
Pólo d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 70 °C

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 65740/8/3/1x2 Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU

E 65740/8/3/1x2

Distribuidor Logic para interruptores, simples E/OU

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.