Artigos 7

ADP
Tipo
Conteúdo do conjunto
n max. [min-1]
Capacidade [W]
GESM 1200/Set-1
Set-1
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
140
GESM 1200/Set-2
Set-2
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
200
GESM 1200/Set-3
Set-3
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
140
GESM 1200/Set-4
Set-4
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
200
GESM 1200/Set-5
Set-5
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
140
GESM 1200/Set-6
Set-6
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
200
GESM 1200/Set-7
Set-7
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Polisher attachment Ø4 mm GESM 2605/0-6,0
50000
140

Detalhes

Descrição do produto

  • Alto rendimento devido ao motor sem escovas
  • Com regulação contínua da velocidade entre as 1000 rpm e as 50000 rpm
  • Ajuste contínuo de velocidade
  • Para micro motores de 140 W e 200 W

Âmbito de entrega

  • Inclui cabo adequado à sua rede elétrica e um suporte para punho GESM 5130
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.