Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VAP 1000/250
250 g
Doseador
VAP 1000/750
750g
Lata

Detalhes

Descrição do produto

Pasta de uso universal para montagem de parafusos e tampões de elevada carga de aperto e para a lubrificação de pontos de deslize extremamente apertados. Protege contra a corrosão no ajuste, e no atrito. Desaperta parafusos apertados e injetores após um longo período inativo.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 1400 °C
  • Não contém substâncias tóxicas nem metálicas
  • Lubrificantes sólidos pintados de branco
  • Extremamente resistente à pressão
  • Resistente à água quente, ácidos e alcalinos
  • Registo H1

Aplicação

Aplique a pasta uniformemente.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
branco
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
1400 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
1.4 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
none
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
gel
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
1
Normas de ensaio:
DIN 51818
Penetração
Valor:
310-340 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN ISO 2137
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.