Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Massa para montagem pulverizável e isenta de metais para a montagem de componentes de fundição injetada, aparafusamentos e sistemas de conexão push-in, bem como para a lubrificação de áreas muito apertadas. Proporciona proteção a longo prazo contra a corrosão por atrito e galvânica, bem como contra o atrito e o desgaste.

Vantagens

  • Isenta de metais
  • Lubrificantes sólidos pintados de branco
  • Extremamente resistente à pressão
  • Propriedades desmoldantes muito boas

Aplicação

  • Limpar bem as áreas designadas. Agitar bem antes de utilizar. Pulverizar a uma distância de aproximadamente 15 cm.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
branco
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
1400 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
1.42 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
Medical grade white oil
Normas de ensaio:
        
Penetração
Valor:
310-340 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN ISO 2137

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VAP 1000 S/ 1/400 Spray para montagem antigripante Imagem única do produto

VAP 1000 S/ 1/400

Spray para montagem antigripante

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.