Artykuły 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Szczegóły

Opis produktu

  • Mocowanie Quick-release z magnesem
  • Dokładność ±6% wartości skali (w kierunku dokręcania)
  • Funkcja „grzechotki” z mechanizmem wolnobiegu przełączanym w prawo, w lewo, na stałe
  • Sprzęgło przeciążeniowe („slipper”) zapobiega przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego
  • Podziałka skali (Nm): 0,1 Nm
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.