Artykuły 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Szczegóły

Opis produktu

  • Czytelne oznakowanie poszczególnych typów i rozmiarów bitów
  • Liczba bitów: 51 szt. + adapter
  • Specjalnie opracowana konstrukcja zawiasów umożliwia ustawienie pojemnika na bity pod kątem prostym (90°), jak również w pozycji całkowicie otwartej (180°). Zapewnia to szybszy dostęp do narzędzia
  • Wyjście: profil Pozidriv PZ, profil krzyżowy PH, profil odporny na manipulacje TORX®, profil gniazda sześciokątnego, profil rowkowany, wewnętrzny profil TORX®

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 31100/ 51/Set Zestaw bitów Zdjęcie pojedyncze produktu

V 31100/ 51/Set

Zestaw bitów

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.