Artykuły 2

ADP
Zakres mocowania
l
b
h
szt.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Kompatybilny z adapterem HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Mocowanie elementów obrabianych
  • Wraz z adapterem HER 6220 z możliwością ustawienia pod kątem 90°
  • Maksymalna waga obrabianego elementu przy szerokości 120 mm wynosi: 8 kg
  • Mocowanie o niskim ryzyku kolizji

Materiał

  • Stal nierdzewna, odporna na korozję, hartowana, 52 +2 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.