Artykuły 1

ADP
Zestaw
Zawartość zestawu
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • All diamond mounted points V 72623 in a set

Szczegóły

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Ziarno diamentowe D126
  • Wiązanie galwaniczne
  • Delikatna ścieralność materiału zapewnia gładkość powierzchni

Zakres zastosowania

  • Pracować z możliwie najmniejszym dociskiem
  • Mocować możliwie najkrócej
  • Zalecana prędkość obrotowa 30.000 – 70.000 obr./min

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 72623/ Set-30 Ściernice trzpieniowe diamentowe Zestaw

V 72623/ Set-30

Ściernice trzpieniowe diamentowe

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.