Artykuły 1

ADP
n [min-1]
Waga [g]
Rozmiary
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Szczegóły

Opis produktu

  • Uniwersalne, mobilne zastosowanie do wszystkich uchwytów mikrosilników linii-M
  • Bezstopniowa regulacja liczby obrotów w zakresie od 4 000–40 000 min-1
  • Duża pojemność baterii wpływa na jej wysoką wydajność i długą żywotność
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja z szerokim pasem, zapewnia wysoki komfort podczas transportu przez długi okres użytkowania
  • Czas pełnego naładowania wynosi 3,5 godziny

Zakres dostawy

  • Obsada uchwytu (GESM 15003)
  • Pasek transportowy (GESM 15004)
  • Zasilacz (GESM 15009)
  • Okulary ochronne (ASA 1453)
  • Instrukcja obsługi

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 1500/40 GESM1500 Jednostka sterująca akumulatorowa, do mikrosilnika linii-M Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 1500/40

GESM1500 Jednostka sterująca akumulatorowa, do mikrosilnika linii-M

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.