Artykuły 22

ADP
Forma
d1
l1
Ziarnistość
d3
Szt./opak.
V 72422/ A1/ 2x 5/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
2
5
120
3
10
V 72422/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
3
6
100
3
10
V 72422/ A1/ 4x 8/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
4
8
80
3
10
V 72422/ A1/ 6x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
6
10
60
3
10
V 72422/ A1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
8
16
60
3
10
V 72422/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cylinder
10
13
60
3
10
V 72422/ C1/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
okrągły
8
2
100
3
10
V 72422/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
okrągły
13
3
80
3
10
V 72422/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
okrągły
16
4
60
3
10
V 72422/ C3/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
soczewka
8
2
100
3
10
V 72422/ G1/ 6x11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek
6
11
80
3
10
V 72422/ G2/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek płaski
3
6
100
3
10
V 72422/ G2/ 4x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
stożek płaski
4
10
100
3
10
V 72422/ J1/ 3/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
3
-
100
3
10
V 72422/ J1/ 4/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
4
-
80
3
10
V 72422/ J1/ 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
6
-
60
3
10
V 72422/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
8
-
60
3
10
V 72422/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
10
-
60
3
10
V 72422/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kula
13
-
46
3
10
V 72422/ L1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
3
6
100
3
10
V 72422/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
5
10
80
3
10
V 72422/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
łuk spiczasty
8
16
60
3
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Trzpień ø 3 mm
  • Korund szlachetny różowy
  • ‎‎średnie wiązanie ceramiczne
  • Dobra wydajność cięcia
  • Do staliw oraz stali stopowych i ulepszonych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.