Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Pasta montażowa w sprayu, niezawierająca metali, do montażu elementów narażonych na duże obciążenia, połączeń śrubowych i wtykowych, a także do smarowania ekstremalnie obciążonych punktów smarowania. Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją kontaktową i stykową, ale także przed zatarciem i zużyciem.

Zalety

  • Nie zawiera metali
  • Białe smary stałe
  • Niezwykle odporna na nacisk
  • Dobre właściwości rozdzielające

Zakres zastosowania

  • Dokładnie oczyścić miejsce smarowania. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Rozpylać z odległości ok. 15 cm.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
biały
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
1400 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
1.42 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
Biały olej medyczny
Metoda badania:
        
Wskaźnik penetracji
Wartość:
310-340 1/10mm
Metoda badania:
DIN ISO 2137

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VAP 1000 S/ 1/400 Anti - Seize spray montażowy Zdjęcie pojedyncze produktu

VAP 1000 S/ 1/400

Anti - Seize spray montażowy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.