Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
VAP 1000/250
250 g
Dozownik
VAP 1000/750
750g
Puszka

Szczegóły

Opis produktu

Do uniwersalnego zastosowania, do mocowania bardzo obciążonych połączeń śrubowych i pasowych oraz do smarowania skrajnie obciążonych powierzchni ślizgowych. Chroni przed korozją, zadrapaniami i korozją cierną. Pozwala na luzowanie połączeń śrubowych, a także dysz na wtryskarkach po długich okresach przestoju.

Zalety

  • Temperatura zastosowania do 1400 °C
  • Nie zawiera substancji toksycznych ani metalicznych
  • Białe smary stałe
  • Niezwykle odporna na nacisk
  • Odporna na gorącą wodę, kwasy i zasady
  • Z rejestracją H1

Zakres zastosowania

Pastę rozprowadzić równomiernie.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
biały
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
1400 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
1.4 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
mineral oil
Metoda badania:
        
Drop point
Wartość:
none
Metoda badania:
DIN ISO 2176
Thickener
Wartość:
gel
Metoda badania:
     
NLGI-class
Wartość:
1
Metoda badania:
DIN 51818
Wskaźnik penetracji
Wartość:
310-340 1/10mm
Metoda badania:
DIN ISO 2137
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.