Artikelen 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Details

Productbeschrijving

  • Precisie ± 4% van de schaalwaarde ( in draairichting)
  • Exacte en eenvoudige aandraaimonetisntelling door fijne schaalindeling
  • Hoor- en voelbaar signaal bij bereiken van het draaimoment
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.