Artikelen 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Details

Productbeschrijving

  • Vernikkeld oppervlak, met hoge corrosiebestendigheid
  • Zeskant kogelkop maakt schroeven onder een hoek tot 25° mogelijk

Materiaal

  • Hoogwaardig, doorgehard chroom-vanadium-staal
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.