Artikelen 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Details

Productbeschrijving

  • Maakt eenvoudig positioneren mogelijk, evenals korte uitlijntijden van gereedschappen en machineklemmen in T-groeven van gereedschapswerktuigen
  • Cilinderkopverzinking voor het indraaien van T-gleufmoer d.m.v. schroeven DIN 84 of ISO 4762
  • Wisseling van de gleufmoeren garandeert werken op machines met groeven in verschillende breedtes
  • Alle T-groefstukken met b18 kunnen gebruikt worden met spanlijst HWS 180

Materiaal

  • C15 inzetstaal
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.