Artikelen 1

ADP
Vermogen [W]
n [min-1]
Gew. [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Details

Productbeschrijving

  • Snelle motor met hoog draaimoment, perfect voor het bewerken van materialen met hoge sterkte
  • Efficiënt wisseling van gereedschappen door sleutelloos snelspansysteem met hoge spankracht
  • Loopt rustig, ook bij hoge toerentallen
  • Ergonomische aluminium behuizing met ingebouwde frontventilatie tegen vuil en stof
  • Geïntegreerde motorkoeling voor zo lang mogelijke gebruiks- en levensduur
  • Verlichte aan/uit schakelaar heel handig direct op het handstuk

Leveringsomvang

  • Spantang ø 3mm voor snelspanklem (GESM 20015) met spanstift
  • Spantangsleutel (GESM 20016) en vergrendelsleutel (GESM 20017)
  • Motorkabel

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 2007/260/60 Micromotor-handstuk M-Line, Power Product afbeelding

GESM 2007/260/60

Micromotor-handstuk M-Line, Power

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.