Articolo 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Poli
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 140°C

Materiale

  • 1.4305

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 65601/ 8/55 Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140°C

E 65601/ 8/55

Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.