Articolo 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Poli
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 100°C

Materiale

  • 1.4305

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6551/ 8/35 Interruttore di prossimità con cavo

E 6551/ 8/35

Interruttore di prossimità con cavo

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.