Articolo 1

ADP
d2
Poli d2
n
b
d
Poli d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 70°C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 65740/8/3/1x2 Distributore logico per sensori, semplice E/O

E 65740/8/3/1x2

Distributore logico per sensori, semplice E/O

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.