E 6704
Termocoppia ad isolamento minerale
Articolo 3
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6704/ 1,5/100/2000
|
|
1.5
|
100
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/150/2000
|
|
1.5
|
150
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/300/2000
|
|
1.5
|
300
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Temperatura massima: 400°C
Materiale
- Termocoppia tipo J (Fe-CuNi DIN EN 60584, classe 1)
Documenti
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi