Articolo 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Poli
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 80°C

Materiale

  • PA

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6555/ 8/16 Interruttore di prossimità piatto con cavo

E 6555/ 8/16

Interruttore di prossimità piatto con cavo

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.