E 7570
Unità di controllo per azionamento servoelettrico
Articolo 2
| |
ADP
|
Numero di azionamenti controllabili
|
l
|
b
|
h
|
Peso
[kg]
|
Connettore
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7570/1 x 20A
|
|
1 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
25
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
|
E 7570/2 x 20A
|
|
2 x 20 A
|
490
|
260
|
423
|
28
|
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Tutti i parametri di movimento sono regolabili “live” durante il ciclo
- Opzioni di interfaccia di segnale per il collegamento a quasi tutte le presse a iniezione standard
- Struttura del software e schermate intuitive e facili da usare
- Tutti gli stati importanti dei dispositivi a colpo d'occhio
- Facile accensione/spegnimento delle rampe regolabili
- Segmenti di movimento facilmente regolabili
- Opzione semplice per forzare i segnali I/O a testare l'interfaccia con le presse a iniezione
- Salvaschermo con le informazioni più importanti sul ciclo
- Database per un massimo di 100 programmi
- Progettato esclusivamente per il controllo del E 7510
Contenuto della confezione
- 1 x E 7575 – Cavo di interfaccia Unisize con estremità aperte, 5 m
- 1 oppure 2 x E 7576 (a seconda del numero di uscite) – Cavo di segnale per servomotori Unisize, 5 m
- 1 oppure 2 x E 7577 (a seconda del numero di uscite) – Cavo di potenza per servomotori Unisize, 5 m
Documenti
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati ora