Artigos 2

ADP
Saídas
l
b
h
Peso [kg]
Ligação
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Detalhes

Descrição do produto

  • Todos os parâmetros de movimento podem ser ajustados "em tempo real" durante o ciclo
  • Opções de interfaces de sinal para ligação a praticamente todas as máquinas de moldagem por injeção standard
  • Estrutura do software e ecrãs intuitivos e de fácil utilização
  • Visão geral de todos os estados relevantes do equipamento
  • Ativação e desativação simples de rampas ajustáveis
  • Segmentos de movimento facilmente ajustáveis
  • Opção simples para forçar sinais E/S para verificação de interfaces com máquinas de moldagem por injeção
  • Proteção de ecrã com as informações principais do ciclo
  • Base de dados com capacidade de até 100 programas
  • Concebido exclusivamente para o controlo do E 7510

Âmbito de entrega

  • 1 x E 7575 – Cabo de interface de dimensão única com extremidades abertas, 5 m
  • 1 ou 2 x E 7576 (dependendo do número de saídas) – cabo de sinal para servomotor Unisize, 5 m
  • 1 ou 2 x E 7577 (dependendo do número de saídas) – cabo de potência para servomotor Unisize, 5 m
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.