Artículos 2

ADP
Salidas
l
b
h
Peso [kg]
Conexión
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Detalles

Descripción del producto

  • Todos los parámetros de movimiento se pueden ajustar en tiempo real durante el ciclo
  • Opciones de interfaz de E/S para la conexión a prácticamente cualquier máquina de inyección estándar
  • Software y pantallas intuitivos y fáciles de usar
  • Toda la información importante sobre el estado de la unidad a simple vista
  • Activación y desactivación sencilla de rampas configurables
  • Segmentos de movimiento fácilmente adaptables
  • Opción sencilla para forzar señales de E/S con el fin de comprobar la interfaz con la máquina de inyección
  • Salvapantallas con la información de ciclo más relevante
  • Base de datos con capacidad para 100 programas
  • Exclusively for controlling the E 7510

Incluye:

  • 1 cable de interfaz E 7575 de tamaño único (unisize) con un extremo abierto, 5 m
  • 1 o 2 cables de señales del encoder E 7576 (según el número de salidas), tamaño único (unisize), 5 m
  • 1 o 2 cables de potencia para servomotor E 7577 (según el número de salidas), de tamaño único (unisize), 5 m
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.