Izdelek 2

ADP
Izhodi
l
b
h
Navoj [kg]
Priključek
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vse parametre gibanja lahko med ciklom neposredno prilagajate
  • Možnosti signalizacijskih vmesnikov za povezavo s skoraj vsemi standardnimi stroji za brizganje
  • Intuitivna in uporabniku prijazna struktura programske opreme in prikazi na zaslonu
  • Pregled vseh pomembnih stanj naprave
  • Enostaven vklop/izklop nastavljivih ramp
  • Enostavno nastavljivi segmenti gibanja
  • Preprosta možnost za prisilno vključevanje V/I-signalov pri preverjanju vmesnika pri strojih za brizganje
  • Ohranjevalnik zaslona z najpomembnejšimi informacijami o ciklu
  • Zbirka podatkov za do 100 programov
  • Zasnovan izključno za krmiljenje modela E 7510

Obseg dobave

  • 1 x E 7575 – Unisize kabel vmesnika z odprtimi konci, 5 m
  • 1 ali 2 E 7576 (odvisno od števila izhodov) – Unisize signalni kabel servomotorja, 5 m
  • 1 ali 2 E 7577 (odvisno od števila izhodov) – Unisize napajalni kabel servomotorja, 5 m