Είδος 2

ADP
Έξοδοι
l
b
h
Βάρος [kg]
Σύνδεση
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Όλες οι παράμετροι κίνησης ρυθμίζονται «live» κατά τη διάρκεια του κύκλου
  • Επιλογές διεπαφών σημάτων για σύνδεση με σχεδόν όλες τις τυπικές μηχανές χύτευσης με έγχυση
  • Διαισθητική και φιλική προς το χρήστη δομή λογισμικού και οθόνες εμφάνισης
  • Όλες οι σημαντικές καταστάσεις συσκευών με μια ματιά
  • Απλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρυθμιζόμενων ραμπών
  • Εύκολα προσαρμόσιμα τμήματα κίνησης
  • Απλή επιλογή για τη δημιουργία σημάτων εισόδου/εξόδου για έλεγχο διεπαφών με μηχανές χύτευσης με έγχυση
  • Προφύλαξη οθόνης με τις σημαντικότερες πληροφορίες κύκλου
  • Βάση δεδομένων για έως και 100 προγράμματα
  • Σχεδιασμένο αποκλειστικά για τον έλεγχο του E 7510

Πεδίο παράδοσης

  • 1 x E 7575 – Καλώδιο διεπαφής ενιαίου μεγέθους με ανοικτά άκρα, 5 m
  • 1 ή 2 x E 7576 (ανάλογα με τον αριθμό των εξόδων) – καλώδιο σήματος σερβοκινητήρα ενός μεγέθους, 5 m
  • 1 ή 2 x E 7577 (ανάλογα με τον αριθμό των εξόδων) – καλώδιο τροφοδοσίας σερβοκινητήρα ενός μεγέθους, 5 m
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.