Ürünler 2

ADP
Outlets
l
b
h
Ağırlık [kg]
Bağlantı
E 7570/1 x 20A
1 x 20 A
490
260
423
25
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A
E 7570/2 x 20A
2 x 20 A
490
260
423
28
AV 400 V 3/N/PE, 50–60 Hz, 16 A

detaylar

Ürün açıklaması

  • Tüm hareket parametreleri, döngü sırasında ‘canlı’ olarak ayarlanabilir
  • Neredeyse tüm standart enjeksiyon kalıplama makinelerine bağlantı için sinyal arayüz seçenekleri
  • Sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım yapısı ve ekran görüntüleri
  • Tüm önemli cihaz durum bilgileri bir bakışta
  • Ayarlanabilir rampaların kolayca açılıp kapatılması
  • Kolayca uyarlanabilen hareket segmentleri
  • Enjeksiyon kalıplama makinesiyle arayüzleri test etmek için G/Ç sinyallerini zorlama seçeneği
  • En önemli döngü bilgilerini gösteren ekran koruyucu
  • 100 adede kadar program için veritabanı
  • Yalnızca E 7510 modelini kontrol etmek için

Teslimat kapsamı

  • 1 adet E 7575 – açık uçlu tek boyutta arayüz kablosu, 5 m
  • 1 veya 2 adet E 7576 (çıkış sayısına bağlı olarak) – tek boy servo motor sinyal kablosu, 5 m
  • 1 veya 2 adet E 7577 (çıkış sayısına bağlı olarak) – tek boy servo motor sinyal kablosu, 5 m
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.